{"product":{"productId":"agid.31981","price":10157.16,"name":"프로파일 알루미늄용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓"},"currency":"KRW"}
재료
폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
표면 마무리
검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
표면 마무리
검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
정보
벨크로 테이프 소켓은 전선, 케이블 및 호스를 부드럽게 고정하기 위한 설치 보조 도구로 사용됩니다. 소켓에는 이미 벨크로 테이프가 장착되어 있습니다. 벨크로 테이프는 별도의 도구 없이 소켓에서 분리하여 삽입할 수 있습니다. 벨크로 테이프는 수백 번 열고 닫을 수 있습니다.
벨크로 테이프 소켓은 프로파일 알루미늄에 직접 조립하는 데 적합합니다.
소켓은 클램핑 풋을 사용하여 별도의 도구 없이 프로파일 알루미늄의 슬롯에 조립할 수 있습니다. 45° 회전시키면 소켓을 프로파일 슬롯을 가로지르거나 평행하게 조립할 수 있습니다.
벨크로 테이프 소켓은 프로파일 알루미늄에 직접 조립하는 데 적합합니다.
소켓은 클램핑 풋을 사용하여 별도의 도구 없이 프로파일 알루미늄의 슬롯에 조립할 수 있습니다. 45° 회전시키면 소켓을 프로파일 슬롯을 가로지르거나 평행하게 조립할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.