제품 그룹
포물선 고무 임팩트 버퍼
K0574

수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 55° 쇼어 A.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:고무 메탈 버퍼는 견고합과 충격의 효과적인 흡수와 완화가 특징입니다. 고무 메탈 버퍼는 특히 이동성 및 고정형 어셈블리와 기계에서 탄성의 운동 범위 제한과 충격의 흡수용으로, 그리고 일반적인 멈춤 장치로서 적합합니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:다른 쇼어 강도.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0574 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형 204 kB
 고무 메탈 버퍼 기술 정보 182 kB

도면

수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DHGL용수철 강도
N/mm
하중
N
CAD액세서리가격주문
K0574.020024552024M61814500 요청 시
K0574.030036553036M82015750 요청 시
K0574.035040553540M823161750 요청 시
K0574.050058555058M1028303000 요청 시
K0574.050067555067M838303200 요청 시
K0574.075089557589M1237508000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059