{"product":{"productId":"agid.11754","price":2527.56,"name":"고무 버퍼 TYP DS 흡입 풋 수나사 M04X13, D=15,H=14 스틸, 구성 요소:탄성 종합체 니트릴 고무 쇼어 57A, 검정"},"currency":"KRW"}
Rubber Buffer
타입 DS 흡입 풋
스틸
- 진동 방지를 위한 유연한 감쇠 부품
- 분야: 기계 공학, 어셈블리 조립, 운반 기술, 농업 기술
- 온도 범위: -30°C ~ +80°C
판매 단위
₩2,528 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=바깥지름
15
G=나사
M4
H=높이
14
L=나사 길이
13
COMP
검정색
Item
Rubber Buffer
경도, 쇼어
57A
구성품 재질
탄성 종합체 니트릴 고무
나사 종류
수나사
모델 1
타입 DS 흡입 풋
본체 재질
스틸
용수철 강도
N/mm
50
하중
N
100
설명
재료
금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
요청 시
다른 쇼어 강도.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.