text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
네오프렌 절연체.
스틸 외부 본체.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
투피스형 연결 절연체는 기계 또는 시스템을 인접 부품과 안정적으로 연결하거나 효율적으로 연결 해제하기 위해 사용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.

이 연결 절연체는 10 kg ~ 285 kg의 하중에 사용할 수 있습니다.

치수 H는 장착된 상태일 때 연결 절연체의 높이입니다.

제품의 색상 표시:
노란색 점 = 경도 35의 쇼어.
빨간색 점 = 경도 45의 쇼어.
초록색 점 = 경도 55의 쇼어.
파란색 점 = 경도 65의 쇼어.
흰색 점 = 경도 75의 쇼어.
용도
연결 절연체(P2)의 하부를 보어홀(D3) 또는 플레이트(P3)에 압입합니다. 플레이트(P3)는 대부분 기계나 시스템이 조립되는 베이스 플레이트입니다. 그런 다음 연결 절연체(P1)의 상부를 하부(P2) 위에 꽂습니다. 마지막으로 적합한 나사를 이용해 연결 절연체와 베이스 플레이트를 바닥이나 다른 부품에 고정합니다. 나사로부터 네오프렌을 보호하기 위해 상부(P1)와 나사 사이에 평면 와셔를 놓을 것을 권장합니다. D= 31.8 mm의 연결 절연체에는 K1150.12 나사를, D= 47.5 mm의 연결 절연체에는 K1150.18 나사를 사용하는 것이 좋습니다. 연결 절연체는 가로, 세로로 모두 고정 가능합니다. 그러나 이때 서로 다른 하중 데이터에 유의해야 합니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
경고
- 온도 범위를 초과하면 안 됩니다. 초과 시 온전한 기능이 보장되지 않습니다.
- 강력한 세척제, 휘발유, 오일에 대한 내성이 없습니다.
- 네오프렌 손상 방지를 위해 날카로운 물체와의 접촉을 피해야 합니다.
- 연결 절연체의 고장 방지를 위해 장착된 상태에서 높이 H를 준수해야 합니다.
주의
연결 절연체를 최적으로 활용하려면 사용된 베이스 플레이트/측면 플레이트(H2/H3)의 지정 높이를 준수해야 합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.