text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
20
G=나사
M6
H=높이
8
L=나사 길이
18
COMP
청색
Item
Rubber Buffer
경도, 쇼어
55A
구성품 재질
실리콘
나사 종류
수나사
모델 1
type D
버전 2
원통형
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4401
용수철 강도 N/mm
180
하중 N
126

설명

재료
금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
탄성 중합체, 실리콘, 경도 중간 55 ° 쇼어 경도 A.
표면 마무리
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
실리콘 파란색 FDA 규정 준수.
정보
고무 메탈 버퍼의 다른 이용 예는 어셈블리의 장착과 움직이는 물체에서 스프링 이동 거리의 제한을 위한 충격 멈춤 장치에서 볼 수 있습니다.
온도 범위
-30 °C ~ +180 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.