- K0566
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 A 원통형
- K0567
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 AT 테이퍼형
- K0568
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형
- K1321
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원통형, 회색
- K0569
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 C 원통형
- K1320
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색
- K0570
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형
- K0571
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 D 원통형
- K1318
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색
- K2233
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수
- K0572
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 풋
- K0573
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 E 원통형
- K1319
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색
- K1931
고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼
- K0574
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형
- K0575
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 K 원추형
- K2338
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색
- K2234
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수
- K2235
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수
- K2339
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 K, 원추형, 암나사 있음
- K2340
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회색
- K0576
고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함
- K2051
고무 버퍼, 스틸, 타입 KRA 구형, 수나사 포함
- K2341
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음
- K2342
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색
- K1932
고무 메탈 임팩트 버퍼 레일
- K1933
양면에 수나사가 있는 O형 메탈
- K1907
네오프렌 연결 절연체, 투피스형
- K2012
고무 메탈 천장 요소
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸. 천연 고무 경도는 연질 (45 Shore A), 중간 (60 Shore A) 및 경질 (70 Shore A)입니다.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:고무 금속 천장 부품은 분리 보호 기능이 내장된 걸이 부품이며 조명 기구, 장치 및 파이프를 걸기에 적합합니다. 천장 부품은 인장 하중을 받을 수 있으나 충격 및 가속력을 모두 부드럽게 흡수합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 모델 1 | B | D | D1 | D2 | E | G | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW | 경도, 쇼어 | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2012.10845 | A | 외부 나사 | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 45 | 125 |  | | 요청 시 | | K2012.10860 | A | 외부 나사 | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 60 | 200 |  | | 요청 시 | | K2012.10870 | A | 외부 나사 | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | 15 | - | - | 70 | 300 |  | | 요청 시 | | K2012.00845 | B | 내부 나사 | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 45 | 125 |  | | 요청 시 | | K2012.00860 | B | 내부 나사 | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 60 | 200 |  | | 요청 시 | | K2012.00870 | B | 내부 나사 | 32 | 25 | 16 | 8,5 | 72 | M8 | 38 | 33 | 30 | 2,5 | - | 15 | - | 70 | 300 |  | | 요청 시 | | K2012.01040 | C | 내부 나사 | 62,5 | 63 | - | 10,5 | 85 | M10 | 30 | - | - | 1,5 | - | - | 21 | 40 | 250 |  | | 요청 시 | | K2012.01060 | C | 내부 나사 | 62,5 | 63 | - | 10,5 | 85 | M10 | 30 | - | - | 1,5 | - | - | 21 | 60 | 700 |  | | 요청 시 | |