- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- K0566
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 A 원통형
- K0567
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 AT 테이퍼형
- K0568
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형
- K1321
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원통형, 회색
- K0569
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 C 원통형
- K1320
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색
- K0570
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형
- K0571
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 D 원통형
- K1318
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색
- K2233
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수
- K0572
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 풋
- K0573
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 E 원통형
- K1319
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색
- K1931
고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼
- K0574
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형
- K0575
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 K 원추형
- K2338
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색
- K2234
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수
- K2235
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수
- K2339
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 K, 원추형, 암나사 있음
- K2340
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회색
- K0576
고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함
- K2051
고무 버퍼, 스틸, 타입 KRA 구형, 수나사 포함
- K2341
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음
- K2342
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색
- K1932
고무 메탈 임팩트 버퍼 레일
- K1933
양면에 수나사가 있는 O형 메탈
- K1907
네오프렌 연결 절연체, 투피스형
- K2012
고무 메탈 천장 요소
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2012_B고무 메탈 천장 요소, 타입 B, IG |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸. 천연 고무 경도는 연질 (45 Shore A), 중간 (60 Shore A) 및 경질 (70 Shore A)입니다.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:고무 금속 천장 부품은 분리 보호 기능이 내장된 걸이 부품이며 조명 기구, 장치 및 파이프를 걸기에 적합합니다. 천장 부품은 인장 하중을 받을 수 있으나 충격 및 가속력을 모두 부드럽게 흡수합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|