설명재질:툴 스틸 경화, 또는 경금속.표면 마무리:검정 산화.정보:조절형 그리퍼에 수나사가 통과하여 클램핑 작업에 대한 정확한 결합이 이루어짐. 초경 팁은 납땜 용접됨.도면 설명:타입 A: 툴 스틸 타입 B: 초경 세레이션 타입 C: 4 포인트 초경 세레이션 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | A | L | B | G | F | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0388.4010 | A | 40 | - | - | M10 | - | 3 |  | | 요청 시 | | K0388.4012 | A | 40 | - | - | M12 | - | 5 |  | | 요청 시 | | K0388.4016 | A | 40 | - | - | M16 | - | 6 |  | | 요청 시 | | K0388.4020 | A | 40 | - | - | M20 | - | 8 |  | | 요청 시 | | K0388.2510 | B | - | 25 | 6,4 | M10 | - | 5 |  | | 요청 시 | | K0388.5010 | B | - | 50 | 6,4 | M10 | - | 5 |  | | 요청 시 | | K0388.2512 | B | - | 25 | 7,9 | M12 | - | 6 |  | | 요청 시 | | K0388.5012 | B | - | 50 | 7,9 | M12 | - | 6 |  | | 요청 시 | | K0388.2516 | B | - | 25 | 11,2 | M16 | - | 8 |  | | 요청 시 | | K0388.5016 | B | - | 50 | 11,2 | M16 | - | 8 |  | | 요청 시 | | K0388.2520 | B | - | 25 | 12,7 | M20 | - | 10 |  | | 요청 시 | | K0388.5020 | B | - | 50 | 12,7 | M20 | - | 10 |  | | 요청 시 | | K0388.25124 | C | - | 25 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 |  | | 요청 시 | | K0388.50124 | C | - | 50 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 |  | | 요청 시 | | K0388.25164 | C | - | 25 | 11,2 | M16 | 8 | 8 |  | | 요청 시 | | K0388.50164 | C | - | 50 | 11,2 | M16 | 8 | 8 |  | | 요청 시 | | K0388.25204 | C | - | 25 | 12,7 | M20 | 8 | 10 |  | | 요청 시 | | K0388.50204 | C | - | 50 | 12,7 | M20 | 8 | 10 |  | | 요청 시 | |