제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸 경화 처리.정보:조절형 그리퍼에 수나사가 통과하여 클램핑 작업에 대한 정확한 결합이 이루어짐.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0388_A 조절형 그리퍼 타입 A 140 kB

도면

조절형 그리퍼 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

AGSWCAD액세서리가격주문
K0388.4010A40M103 요청 시
K0388.4012A40M125 요청 시
K0388.4016A40M166 요청 시
K0388.4020A40M208 요청 시