제품 그룹
소켓 및 플라스틱 인서트
K1361

소켓 및 플라스틱 인서트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:소켓, 툴 스틸.
인써트, PETP 스페셜.
표면 마무리:소켓, 크롬 플레이트.정보:소켓:
소켓, 1/2" 드라이브 있음, 제조회사 Hazet. 플라스틱 인서트 고정을 위해 특별히 보강되었습니다. 플라스틱 인서트는 소켓 내부 형상과 길이로 인해 안전하게 고정됩니다. 이로 인해 최적의 드라이브 토크가 스크류 헤드에 전달됩니다. 규정에 따라 사용할 경우 소켓과 육각 헤드 사이의 금속성 접촉이 방지됩니다. 이에 따라 접촉성 부식이 발생하지 않습니다.

플라스틱 인서트:
KIPP 제품 라인 NOVOnox hygenic의 스크류와 너트를 조이거나 풀기 위한 플라스틱 인서트. 광택처리된 민감한 표면이 보호되어 차후 접촉성 부식이 방지됩니다.
인서트는 특수 소켓에 수동으로 압착할 수 있습니다. 형상 피트와 로킹 장치가 있어 소켓에서 최적의 고정 상태를 보장합니다. 마모된 플라스틱 인서트를 교환하는데 특수 공구가 필요 없습니다.
정의된 조임 토크(강도 등급 6.8)를 갖춘 플라스틱 인서트의 보장 시간은 최대 1000회 교체 주기입니다.
도면 설명:
A) 소켓
B) 플라스틱 인서트
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1361 소켓 및 플라스틱 인서트 176 kB

도면

소켓 및 플라스틱 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명D=바깥지름D1LTSW=렌치 사이즈SW1CAD액세서리가격주문
K1361.1012소켓15,32236,610,610- 요청 시
K1361.1112소켓16,62237,310,111- 요청 시
K1361.1312소켓19,12237,310,613- 요청 시
K1361.1612소켓22,923,637,111,316- 요청 시
K1361.1912소켓26,6233713,219- 요청 시
K1361.2112소켓292536,812,921- 요청 시
K1361.2712소켓35,22544,418,127- 요청 시
K1361.0502보호용 인서트--186105 요청 시
K1361.0503보호용 인서트--186105,5 요청 시
K1361.0603보호용 인서트--186106 요청 시
K1361.0704보호용 인서트--186107 요청 시
K1361.0805보호용 인서트--186118 요청 시
K1361.1006보호용 인서트--19,5101310 요청 시
K1361.1107보호용 인서트--21,5111611 요청 시
K1361.1308보호용 인서트--21,5111613 요청 시
K1361.1610보호용 인서트--2213,51916 요청 시
K1361.1710보호용 인서트--21,5122117 요청 시
K1361.1812보호용 인서트--21,5122118 요청 시
K1361.1913보호용 인서트--21,5122119 요청 시
K1361.2114보호용 인서트--26,5182721 요청 시
K1361.2214보호용 인서트--26,5182722 요청 시
K1361.2416보호용 인서트--26,5182724 요청 시