{"product":{"productId":"agid.32788","price":191015.23,"name":"플라이어 렌치, 조 보호캡 있음"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
크롬 도금.
더 보기
더 적게 표시
Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A
시작하여
₩191,015
부가세 별도
배송비 별도
Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B
시작하여
₩229,196
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강.
표면 마무리
크롬 도금.
장점
표면이 민감한 나사체결을 조심스럽게 조립
기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적.
선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정.
DIN ISO 5743 해당.
기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적.
선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정.
DIN ISO 5743 해당.
인도 품목
플라이어 렌치, 4개 조 보호캡 포함.
Accessory
K2243 조 보호캡, 플라이어 렌치용