- K1362
콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음
- K1361
소켓 및 플라스틱 인서트
- K0787
핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형
- K2058
조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 정전기 방지 서스펜션 프로파일용
- K1630
어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1630
어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타 입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1632
컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림
- K1632
컵 홀더, 플라스틱, 정전기 방지, 알루미늄 프로파일용, 닫힘
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1629그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용 |
뒤로 |
|
|
설명재질:PA 그랩 컨테이너, 유리 섬유 강화. PC 보기 창.정보:그랩 컨테이너는 많은 힘을 많이 들이지 않고 프로파일 홈이나 서스펜션 프로파일에 걸어 설치할 수 있습니다. 서스펜션 프로파일용 그랩 컨테이너는 천공 프로파일에 걸어 장착할 수 있습니다. 소형 부품을 준비하는 데 사용.
서스펜션 프로파일용 그랩 컨테이너는 스위벨 어댑터와 결합할 수 있습니다.액세서리:스위벨 어댑터 K1630.인도 품목타입 A: 그랩 컨테이너 1개. 타입 B: 그랩 컨테이너 1개. 타입 C: 그랩 컨테이너 1개, 보기 창 1개, 라벨 1개. 타입 D: 그랩 컨테이너 1개, 보기 창 1개, 라벨 1개.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 타입 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1629.00110103 | 타입 i | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 요청 시 | | K1629.10110103 | 타입 b | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 요청 시 | | K1629.00211103 | 타입 i | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 요청 시 | | K1629.10211103 | 타입 b | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 요청 시 | | K1629.20110205 | 서스펜션 프로파일용 | C | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 8 | 2,7 | 200 | 183 | 5 | | | 요청 시 | | K1629.20110291 | 서스펜션 프로파일용 | D | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 5,3 | 2,7 | 286 | 183 | 5 | | | 요청 시 | |