- K1362
콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음
- K1361
소켓 및 플라스틱 인서트
- K2243
조 보호캡, 플라이어 렌치용
- K2242
플라이어 렌치, 조 보호캡 있음
- K0787
핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형
- K2400
조인트 후크 렌치, 핀 있음
- K2401
후크 렌치, 핀있음 DIN 1810B
- K2058
조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥
- K2181
페이스 스패너, 조절식
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 정전기 방지 서스펜션 프로파일용
- K1630
어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1630
어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타 입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1632
컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림
- K1632
컵 홀더, 플라스틱, 정전기 방지, 알루미늄 프로파일용, 닫힘
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:특수강.표면 마무리:경화 처리, 검정 산화 마무리 톤으로 템퍼링됨.정보:슬롯 너트 DIN 1804, 롤러 베어링 너트 DIN 981 및 높이 조절 볼트 K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695용(높이 조절 볼트 장착 시, 2개의 후크 렌치가 필요).
모서리가 둥글게 처리되어 취급이 편리합니다.액추에이션 원리:추가 스프링 와셔로 부드러운 기어와 최적화된 프리셋을 제공합니다. 한 손 조작이 가능.장점:더 긴 샤프트로 인해 더 높은 토크. 확장된 조인트 후크로 완전히 감싸고 안전하게 다룰 수 있습니다. 강화된 리벳으로 더 강한 힘을 전달할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: