제품 그룹
핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형
K0787

핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:특수강.표면 마무리:경화 처리, 검정 산화 마무리 톤으로 템퍼링됨.정보:슬롯 너트 DIN 1804, 롤러 베어링 너트 DIN 981 및 KIPP 높이 조절 장치 K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K06958용(높이 조절 장치를 조립하는 데 두 개의 C형 랜치가 필요함). 더욱 편리한 사용을 위해 둥근 모서리가 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0787 핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형 101 kB

도면

핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D
min.
D
max.
LT슬롯된 라운드 너트용
DIN 1804
롤링 베어링 너트용
DIN 981
CAD액세서리가격주문
K0787.01201412141103-- 요청 시
K0787.01602016201103M6, M8M10 요청 시
K0787.02502825281364M10, M12M16 요청 시
K0787.03003230321364M14, M16M18, M20 요청 시
K0787.03403634361705M18, M20M22 요청 시
K0787.03804538451705M26M24 - M30 요청 시
K0787.04004240421705M22, M24M26, M28 요청 시
K0787.04505045502066M26 - M30M32, M35 요청 시
K0787.05205552552066M32, M35M38 요청 시
K0787.05806258622407M38 - M42M42 - M45 요청 시
K0787.06507065702407-M48 - M52 요청 시
K0787.06807568752407M45 - M50M50 - M55 요청 시
K0787.08009080902808M52 - M60M60 - M70 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059