- K1362
콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음
- K1361
소켓 및 플라스틱 인서트
- K2243
조 보호캡, 플라이어 렌치용
- K2242
플라이어 렌치, 조 보호캡 있음
- K0787
핀이 있는 C형 랜치 DIN 1810A 확장형
- K2400
조인트 후크 렌치, 핀 있음
- K2401
후크 렌치, 핀있음 DIN 1810B
- K2058
조정 가능한 페이스 렌치, 스완 넥
- K2181
페이스 스패너, 조절식
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1629
그랩 컨테이너, 플라스틱, 정전기 방지 서스펜션 프로파일용
- K1630
어댑터, 플라스틱, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1630
어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈용, 방향전환 가능
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1631
그랩 볼, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홈 타입 I, 프로파일 홈 타 입 B 및 서스펜션 프로파일용
- K1632
컵 홀더, 플라스틱 소재, 알루미늄 프로파일용, 닫힘 또는 열림
- K1632
컵 홀더, 플라스틱, 정전기 방지, 알루미늄 프로파일용, 닫힘
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1362콤비네이션 스패너, 보호 캡 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:콤비네이션 스패너, 툴 스틸. 보호 캡 AlSi1MgMn.정보:보호 캡은 민감한 표면에 스크류를 조이고 풀기 위해 특별히 개발되었습니다. 일반적인 공구를 사용하면 광택 처리된 스크류를 처음 조일 때부터 표면이 손상되어, 중공부가 생성되며 더 이상 쉽고 효과적인 세척이 불가능합니다. 보호 캡을 사용하면 외부 윤곽이 있어 스크류를 조이거나 풀 때 손상되지 않습니다. 부드러운 알루미늄은 민감한 표면에 스크래치나 다른 손상을 남기지 않습니다. 적절하고 전문적으로 사용하면 보호 캡을 약 1000회 주기까지 사용할 수 있습니다. 또한 보호 캡을 사용하면 스테인리스 스틸 스크류에 접촉 부식의 위험을 안정적으로 방지할 수 있습니다. 돌출된 윤곽을 통해 스패너와 스테인리스 스틸 스크류 사이에 의도하지 않은 접촉 부위가 거의 배제됩니다. 보호 캡은 특수 몰딩 또는 스프링 고정부품에 의해 스패너에 안전하게 고정됩니다. 그러므로 캡이 홀더에서 자체적으로 빠져 떨어질 수 없습니다. 마모된 보호 캡은 수동으로 교체합니다.요청 시:다른 크기.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | 모델 1 | SW | SW2 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | L | L1 | T | T1 | H | H1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1362.10 | 링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 | - | 10 | - | 5 | - | 8 | - | 5 | - | - | 154,5 | - | - | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1362.11 | 링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 | - | 11 | - | 5,5 | - | 8,4 | - | 5 | - | - | 168,5 | - | - | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1362.13 | 링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 | - | 13 | - | 6,3 | - | 10 | - | 6 | - | - | 193 | - | - | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1362.16 | 링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 | - | 16 | - | 7 | - | 11,4 | - | 6 | - | - | 230,5 | - | - | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1362.19 | 링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 | - | 19 | - | 8 | - | 13,5 | - | 7 | - | - | 268,5 | - | - | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1362.21 | 링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 | - | 21 | - | 8,5 | - | 13,7 | - | 7 | - | - | 292 | - | - | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1362.27 | 링 스패너 / 오픈 엔드 렌치 | - | 27 | - | 10,5 | - | 16 | - | 9 | - | - | 380 | - | - | - | - | - |  | | 요청 시 | | K1362.1005 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 10 | 5 | - | 9 | - | 17 | - | 2,3 | - | - | 19,4 | 5,6 | - | 8,6 | - |  | | 요청 시 | | K1362.10055 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 10 | 5,5 | - | 9 | - | 17 | - | 2,3 | - | - | 19,4 | 5,6 | - | 8,6 | - |  | | 요청 시 | | K1362.1006 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 10 | 6 | - | 9 | - | 17 | - | 2,3 | - | - | 19,4 | 5,6 | - | 8,6 | - |  | | 요청 시 | | K1362.1007 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 10 | 7 | - | 9 | - | 17 | - | 2,3 | - | - | 19,4 | 5,6 | - | 8,6 | - |  | | 요청 시 | | K1362.1108 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 11 | 8 | - | 9 | - | 18 | - | 2,3 | - | - | 20,7 | 5,7 | - | 8,7 | - |  | | 요청 시 | | K1362.1310 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 13 | 10 | - | 10 | - | 22 | - | 3 | - | - | 23,2 | 6,7 | - | 10,7 | - |  | | 요청 시 | | K1362.1613 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 16 | 13 | - | 13 | - | 27 | - | 3 | - | - | 28,6 | 7,7 | - | 11,7 | - |  | | 요청 시 | | K1362.1915 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 19 | 15 | - | 13 | - | 30 | - | 4 | - | - | 32,5 | 8,6 | - | 12,6 | - |  | | 요청 시 | | K1362.1916 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 19 | 16 | - | 13 | - | 30 | - | 4 | - | - | 32,5 | 8,6 | - | 12,6 | - |  | | 요청 시 | | K1362.2118 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 21 | 18 | - | 13 | - | 32 | - | 4 | - | - | 35 | 9 | - | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1362.2119 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 21 | 19 | - | 13 | - | 32 | - | 4 | - | - | 35 | 9 | - | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1362.2724 | 보호용 인서트 | 오픈 엔드 렌치용 | 27 | 24 | - | 14 | - | 40 | - | 4 | - | - | 43,8 | 10,8 | - | 15 | - |  | | 요청 시 | | K1362.11005 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16,5 | - | - | - | 9 | - | 11 |  | | 요청 시 | | K1362.110055 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 10 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 16,5 | - | - | - | 9 | - | 11 |  | | 요청 시 | | K1362.11006 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16,5 | - | - | - | 9 | - | 11 |  | | 요청 시 | | K1362.11007 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 16,5 | - | - | - | 9 | - | 11 |  | | 요청 시 | | K1362.11108 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 9,4 | - | 11,4 |  | | 요청 시 | | K1362.11310 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 11 | - | 13 |  | | 요청 시 | | K1362.11613 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 12,4 | - | 14,4 |  | | 요청 시 | | K1362.11915 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 14,5 | - | 16,5 |  | | 요청 시 | | K1362.11916 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 14,5 | - | 16,5 |  | | 요청 시 | | K1362.12118 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 14,7 | - | 16,7 |  | | 요청 시 | | K1362.12119 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 14,7 | - | 16,7 |  | | 요청 시 | | K1362.12724 | 보호용 인서트 | 링 스패너용 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 17 | - | 19 |  | | 요청 시 | |