|
|
K1659암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리 |
뒤로 |
- 제품
- 신제품
- 신제품
- 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
|
|
설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844. 스틸 부품, 경도 등급 5.8.표면 마무리:그립 레버, 플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬 도금. 스틸 부품, 청색 피막처리.요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
암나사 클램핑 레버, 아연, 청색 피막처리 스틸 부품, 광택 처리 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 색상 | 표면 기본 몸체
| 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1659.9031 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.9041 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.9051 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.0031 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.0041 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.0051 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.1041 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.1051 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.1061 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.2061 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.2081 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.3081 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.3101 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.4101 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.4121 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.5121 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.5161 | 검정 RAL 9005 | 새틴 피니시 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | |
|
암나사 클램핑 레버, 아연, 청색 피막처리 스틸 부품, 질감이 있는 부품 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 색상 | 표면 기본 몸체
| 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1659.903181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516181 | 검정 RAL 9005 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.903182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516182 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.903183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516183 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.903184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516184 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.903185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516185 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.903186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516186 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.903187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516187 | 연한 회색 RAL 7035 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.903188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.904188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.905188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.003188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.004188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.005188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.104188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.105188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.106188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.206188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.208188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.308188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.310188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.410188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.412188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.512188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.516188 | 창문 회색 RAL 7040 | 질감 매트 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | |
|
클램핑 레버, 아연, 암나사, 청색 피막처리된 스틸 부품, 고광택 크롬 도금 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 색상 | 표면 기본 몸체
| 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1659.9036 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.9046 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.9056 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1659.0036 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.0046 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.0056 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.1046 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.1056 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.1066 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 요청 시 | | K1659.2066 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.2086 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1659.3086 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.3106 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 요청 시 | | K1659.4106 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.4126 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 요청 시 | | K1659.5126 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | | K1659.5166 | 실버 | 고광택 크롬 도금 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|