제품 그룹
UNILOCK 클램핑 스테이션 1-겹
K1009_1

UNILOCK 클램핑 스테이션 1-겹

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:클램핑 모듈 카본 스틸.
베이스 플레이트 스틸 1.1730.
표면 마무리:클램핑 모듈 기능면 경화 처리 및 연마.
베이스 플레이트양면 연마.
요청 시:특수 사이즈 클램핑 스테이션액세서리:UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프 K1869.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1009_1 UNILOCK 클램핑 스테이션 1-겹 357 kB
 기술 정보 영점 클램핑 시스템 196 kB

도면

UNILOCK 클램핑 스테이션 1-겹

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2타입형태 타입무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1009.10001491991핀A변형 방지 장치 없음7.08 요청 시
K1009.100014919911핀B변형 방지7.2 요청 시

이 카탈로그 다른 품목