제품 그룹
UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프
K1869

UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:기본 몸체 검정 산화 처리정보:UNILOCK 클램프는 통용되는 모든 기계 테이블 위에 클램핑 스테이션 위에 빠르게 고정하는 데 사용됩니다. 클램프는 클램핑 스테이션 측면이나 네 개의 곡선형 모서리에 부착할 수 있습니다.장점:맞춤형 클램프로 UNILOCK 클램핑 스테이션을 빠르게 고정.
클램핑 스테이션을 통과하는 고정 구멍이 필요하지 않음.
플랫한 설계 덕분에 돌출 모서리가 없음.
클램프의 폐쇄형 설계 덕분에 칩이 쌓이지 않음.
함께 공급되는 나사 헤드 커버는 칩과 냉각 윤활유가 쌓여 들러붙는 것을 방지해 줍니다.
인도 품목클램프
육각 소켓 나사 헤드용 커버
소켓 헤드 스크류
T슬롯 너트 (M12=너트 나사 14 mm; M16=너트 나사 18 mm)
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1869 UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프 308 kB

도면

UNILOCK 클램핑 스테이션용 UNILOCK 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

HBN=슬롯 너비F
소켓 헤드 나사
ISO 4762용 관통홀
CAD액세서리가격주문
K1869.482212483814M12 요청 시
K1869.482216483818M16 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059