|
|
설명재질:후크 클램프, 스틸. 카운터 홀더, 스틸. 롤러 체인, 스틸.표면 마무리:스틸, 열처리.정보:체인 텐셔너는 주로 기계 및 설비 제작에 사용됩니다. 체인 텐셔너를 사용하면 원형의 복잡한, 대형에서 초대형의 작업물을 간단하고 신속한 방법으로 안전하고 효과적으로 고정할 수 있습니다.
원통형 작업물, 밸브 하우징, 피스톤 등에 적합합니다.
플라스틱 요소의 부착을 통해 작업물에 대한 부하를 감소할 수 있습니다.이용:카운터 홀더에 널링 너트를 사용하여 체인 길이와 고정력을 사전에 설정할 수 있습니다. 필요한 토크는 후크 클램프에서 설정됩니다.액세서리:체인 텐셔너 세트용 스틸 롤러 체인 K1655. 체인 텐셔너 세트용 스틸 턴버클 K1656. 체인 텐셔너 세트용 스틸 스틸 블록 K1662. T 슬롯 너트 DIN 508 확장형, K0377. 육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, K0869.주의:-체인의 열림 각도는 30°를 초과해서는 안됩니다. -최대 허용 조임 토크 값.인도 품목체인 텐셔너 세트 1650.15: -후크 클램프. -카운터 홀더. -4x 롤러 체인 (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm). - 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품. -스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소. -클램핑 체인용 안전 세트.
체인 텐셔너 세트 1650.40: -후크 클램프. -카운터 홀더. -4x 롤러 체인 (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm). - 연결용 코터 핀이 있는 4x 연결 부품. -스냅으로 잠그는 6x 플라스틱 요소. -클램핑 체인용 안전 세트.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | B1 | B2 | D | D1 | H max.
| H min.
| H1 max. | H1 min. | H2 | H3 | 스트로크 S | L | L1 | L2 | S1 | SW | max. 토크 Nm | 클램핑력 max. kN
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1650.15 | 50 | 34 | 20 | M12 | 54 | 108 | 83 | 118 | 100 | 18 | 15 | 25 | 34 | 21 | 46,5 | 18 | 36 | 45 | 15 | | | 요청 시 | | K1650.40 | 64 | 44 | 33 | M16 | 70 | 146 | 110 | 153 | 122 | 25 | 21 | 36 | 37 | 29 | 61,5 | 31 | 46 | 90 | 40 | | | 요청 시 | |