제품 그룹
턴버클, 스틸, 체인 텐셔너 세트용
K1656

턴버클, 스틸, 체인 텐셔너 세트용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.정보:체인 텐셔너 세트용 스틸 턴버클은 체인사이에 조립됩니다. 턴버클을 사용하여 체인을 미리 조여지며, 체인이 길어질수록 커지는 유격이 제거됩니다.액세서리:체인 텐셔너 세트용 스틸 롤러 체인, K1655.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1656 턴버클, 스틸, 체인 텐셔너 세트용 199 kB

도면

턴버클, 스틸, 체인 텐셔너 세트용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

LL1L2SW클램핑력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1656.15052145297111-1472415 요청 시
K1656.400662066126151-2033040 요청 시