제품 그룹
센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 C, 횡방향 세레이션
K0598_C

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 C, 횡방향 세레이션

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:클램핑 표면, 연마 처리.정보:나사 체결식 조는 다양한 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 조에 따라 미완성 공작물 또는 사전 가공된 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
나사 체결식 조는 베이스 조 부속품에 장착됩니다.

다음에 적합 K1236, K1237
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0598_C 센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 C, 횡방향 세레이션 269 kB

도면

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 C, 횡방향 세레이션

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BH

H1LL1CAD액세서리가격주문
K0598.0653C7,520106634 요청 시
K0598.0803C7,52512,58138 요청 시
K0598.1253C11,5402012660 요청 시