text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
스틸.
표면 마무리
경화 및 연마 처리.
정보
타입 A:
베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프(65 - 80 - 125)를 그리드 간격이 50mm인 매트릭스 시스템 M12/12F7에 고정할 수 있습니다.

타입 B+C:
베이스 플레이트를 이용하여 센터링 클램프(65 -80 - 125)를 T-슬롯이 있는 기계 테이블에 고정할 수 있습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.