제품 그룹
고정식 4-조 척, 스틸
K1837

고정식 4-조 척, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:고정식 4-조 척은 드릴링 및 밀링 기계의 경우 특히 공작물을 중심에 클램핑하는 데 적합합니다. 경질 및 연질 버전의 클램핑 조가유연하게 배열되어 있기 때문에 다양한 크기와 모양의 공작물을 내부 또는 외부에서 문제 없이 클램핑할 수 있습니다.재질:스틸.표면 마무리:본체 접촉면, 연마됨.
클램핑 조, 경화 처리, 연마됨.
정보:클램핑 조를 삽입할 때 번호를 확인하십시오.
조 척은 정밀 연마되었습니다. W, X, Y, Z의 공차 사이 척은 0.05 mm 이내입니다.
단단한 조가 있는 센터링 클램프의 반복 정확도는 0.02 mm 이내.
이동식 베이스 조는 척의 회전 링을 통해 구동됩니다.
나사 스핀들의 회전 운동으로 운동을 통해 회전 링은 베이스 조로 힘을 전달하여 클램핑 조의 외부나 내부를 동시에 움직입니다.
윤활이 충분하지 않으면 과도한 마모와 조임력 손실이 발생합니다. 정기적인 윤활 주기에 주의하십시오.
장점:센터링 클램프의 반복 정확도는 0.02mm입니다.
평면 구조.
드릴링 및 밀링 연마.
본체 정밀 연삭.
윤활 시스템의 최적 접근성.
막대 재료의 클램핑을 위한 대형 관통 구멍.
육각 렌치를 이용한 조작. 이를 통한 빠르고 단순한 조작.
소프트 조는 베이스 조에 나사로 장착할 수도 있습니다.
액세서리:K1838 클램핑 조, 죠오 스틸, 소프트
인도 품목렌치.도면 설명:
1) 양면 사용 가능한 클램핑 조
2) 베이스 조
3) 고정 나사
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1837 고정식 4-조 척, 스틸 583 kB
 고정식 조 척에 대한 기술 정보 513 kB

도면

고정식 4-조 척, 스틸

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호LL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
소켓 헤드
스크류용
HH1H2CAD액세서리가격주문
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 요청 시
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 요청 시
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 요청 시
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 요청 시
주문 번호H3H4H5SWR외부
클램핑 범위
내부
클램핑 범위
조임 토크
max. Nm
클램핑력
F
kN
액세서리CAD액세서리가격주문
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 요청 시
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 요청 시
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 요청 시
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059