|
|
K1515T 그립, 스테인리스 스틸, 수나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg... |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm입니다. 따라서 오염물과 불순물이 거의 붙지 않으므로 간단한 세척이 보장됩니다.
스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. T그립 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다. 재질:스테인레스 스틸 1.4404. 표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:기타 나사 길이, 인치 나사.액세서리:체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | L | A | B | D3 | H | H1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1515.5505X10 | M5 | 10 | 55,2 | 12,3 | 11,65 | 32,9 | 21 |  | | 요청 시 | | K1515.5505X20 | M5 | 20 | 55,2 | 12,3 | 11,65 | 32,9 | 21 |  | | 요청 시 | | K1515.5505X30 | M5 | 30 | 55,2 | 12,3 | 11,65 | 32,9 | 21 |  | | 요청 시 | | K1515.5505X40 | M5 | 40 | 55,2 | 12,3 | 11,65 | 32,9 | 21 |  | | 요청 시 | | K1515.6506X10 | M6 | 10 | 65,3 | 14 | 14 | 37 | 22,7 |  | | 요청 시 | | K1515.6506X20 | M6 | 20 | 65,3 | 14 | 14 | 37 | 22,7 |  | | 요청 시 | | K1515.6506X30 | M6 | 30 | 65,3 | 14 | 14 | 37 | 22,7 |  | | 요청 시 | | K1515.6506X40 | M6 | 40 | 65,3 | 14 | 14 | 37 | 22,7 |  | | 요청 시 | | K1515.7508X20 | M8 | 20 | 75,3 | 17,7 | 17,8 | 41,2 | 24,9 |  | | 요청 시 | | K1515.7508X30 | M8 | 30 | 75,3 | 17,7 | 17,8 | 41,2 | 24,9 |  | | 요청 시 | | K1515.7508X40 | M8 | 40 | 75,3 | 17,7 | 17,8 | 41,2 | 24,9 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|