제품 그룹
HYGIENIC

HYGIENIC

뒤로

스테인리스 스틸 소재의 Hygienic DESIGN 및 Hygienic USIT® 품목

HYGIENIC 라인의 스테인리스 스틸 제품은 식품, 제약, 화학, 포장 산업을 그 대상으로 합니다. KIPP사는 해당 산업의 대표들에게 제조사 역량을 갖춘 전체 제품군의 공급을 보증합니다. 모든 제품은 KIPP사의 품질 요건을 충족하며, 독일 물류 센터에서 정시에 공급됩니다.

다양한 제품, 높은 서비스 역량 및 지속적인 공급 능력 등, HYGIENIC 제품 라인은 중요한 부가가치를 창출해 냅니다.
EHEDG
유럽 식품 위생 규격 기관 (European Hygienic Engineering & Design Group, EHEDG)은 1989년 설립되었습니다. 기관은 장비 제조, 식품 생산, 식품 산업 공급 업체, 연구소 및 대학, 보건 당국 및 정부 조직에서 일하는 개인으로 구성되어 있습니다.
EHEDG 목표는 식품 생산의 모든 분야에서 위생 기술과 디지인 측면에서 지속적인 개선이 이루어지는 것 입니다.
HEINRICH KIPP WERK는 이러한 EHEDG 요구를 구현하는 회원으로서 그 역할을 다하고 있습니다. 실질적인 Hygienic Design 기준에 대한 지침은 법률과 일치시켜 EHEDG에서 회원들에게 전달되고 있습니다.

Hygienic DESIGN

"Hygienic DESIGN"의 개념은 각 기계 작동 부품 또는 기계 부품의 표준화된 설계 규정을 의미합니다. 예를 들어, Hygienic DESIGN에 따른 표준 및 작동 부품은 표면이 매끄럽기 때문에 표면에 있는 세균, 제품 잔류물 및 오염물을 쉽게 제거할 수 있습니다. 표면 이외에도 추가적으로 반경, 이음새 및 경사면이 젖지 않도록 설계되어 영구적으로 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

또한, 특히 고급 스테인리스 스틸에는 제품 잔류물과 세척제가 침착되지 않습니다. 흠집, 파손, 홈 및 사각 공간 없음 - Hygienic DESIGN에 따른 스테인리스 스틸 부품(A4)은 기계 제조 또는 세척 공정 분야에서 접촉면의 위험 요소가 거의 없습니다.
Hygienic DESIGN - 새로운 표준

넓거나 좁은 윙 너트, Hygienic DESIGN

  • 간단한 스크류 체결 가능
  • 툴 없이도 손쉽게 개폐 가능

좁은 버전으로

넓은 버전으로

볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN

  • 금속성 패널과 플렉시 글라스 커버를 고정하기 위한 최적의 연결 부품
  • 오픈 엔드 스패너를 사용하여 고정 가능

제품으로

육각 헤드 나사, 좁은 샤프트 Hygienic DESIGN

  • 연결부에 리테이닝 요소를 사용하여 실수로 분실되는 것을 방지합니다
  • 수동 모드에서 와셔 스크류가 저절로 다시 빠지는 것은 불가능합니다

제품으로

Hygienic DESIGN 육각 헤드 나사 - 오염되지 않습니다!

캡 너트, 컴팩트 Hygienic DESIGN

  • 광택처리된 캡 너트 표면
  • 너트 전체 높이는 간섭 윤곽을 가능한 한 최소화하도록 낮게 디자인되어 있음

제품으로

Hygienic USIT®

"Hygienic DESIGN"의 개념은 주로 기계 부품의 각 설계 규정을 의미하지만, "Hygienic USIT®"용 제품은 별도 상표 등록된 특허 있는 스테인리스 스틸 부품(A4).입니다.

공정 기술을 위한 설비 엔지니어링의 스크류 연결부는 완벽하게 실링되어야 하며 손쉽게 청소 가능해야 합니다. 잔류물 또는 세척액이 눈에 띄지 않게 축적되는 사각 공간이 없어야 합니다. 이러한 공간에는 세균과 박테리아의 번식지가 형성됩니다. 오염이 진행되는 것은 대부분 시간 문제입니다.
Hygienic USIT® – 공정 산업에서의 이노베이션
Freudenberg Sealing Technologies의 Hygienic USIT®는 이와 같은 문제를 해결합니다. 특수 보정된 NOVOnox hygienic 스크류 시스템이 있는신형 평면 와셔:

- 오염 제거
- 침착물 없음
- 세균 번식 없음

Hygienic USIT®는 단일 캐스트의 새로운 혁신적인 실링 및 연결 기술입니다. 스크류 헤드, 너트, 와셔 및 스크류 샤프트가 완벽하게 조화를 이루어 시스템 장치를 구성합니다. 고광택 처리된 표면, 곡면, 경사면 및 이음새에는 사각 공간이 없으므로 쉽게 청소할 수 있습니다. 스테인레스 스틸 부품(A4)은 최고의 위생 기준을 보장하며 EHEDG의 요구 조건을 완벽하게 준수합니다.
메탈 평면 실링과 가황 처리된 실링 비드로 구성된 실링 링은 Hygienic USIT®의 핵심입니다. 실링 비드의 사다리꼴 윤곽과 나사의 고광택 처리된 플랜지 서포트는 나사 연결점을 형태에 맞게 실링합니다. 조이고 푸는 작업을 여러번 반복해도 실링이 일정하게 유지됩니다. 이유: 나사를 움직이면 금속 디스크 위의 나사 삽입 경로가 기계적으로 제한됩니다. 이로 인해 실링이 과도하게 눌리지 않습니다. 연마된 표면과 중앙에 장착된 나사 샤프트로, 실링의 위치와 변형을 거의 100% 재생할 수 있습니다.

적용 분야에 따라 실링 와셔 및 평면 와셔는 다양한 버전으로 제공됩니다.

75 EPDM 295 – 검정색
- 유제품 및 프로세스 공업 및 음료 산업에서 탁월한 사용

70 EPDM 253815 – 흰색
- 의학 기술 및 제약 산업에서 주로 사용

75 FLUOROPRENE® XP 45 – 청색
- 예를 들면 장치 세척 중에 발생할 수 있는 고지방질 응집성 매체 및 고온과 같은 특수한 요구 조건에서 사용

Freudenberg Sealing Technologies의 Hygienic USIT® - 100% 위생적인 밀봉을 위한 실링 비드

Hygienic USIT® 제품 개요
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
사용례

NOVOnox hygienic

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059