설명재질:알루미늄, 다이캐스팅. 커버 캡, 플라스틱.표면 마무리:검정색 또는 알루미늄 분말 코팅. 커버 캡은 검정색 또는 알루미늄 색상입니다.정보:도어와 플랩을 쉽고 안전하게 닫는 데 사용. 기계식 가공 없이 앞면에서 M6 크기의 소켓 헤드 스크루 또는 팬 헤드 스크루로 조립합니다. 닫힌 상태에서 분해되지 않도록 고정합니다.
키를 사용하는 작동 시, 각각 키 2개가 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금 기능으로, 모든 잠금장치를 같은 키로 열 수 있습니다(유로 키 5333).