- K0566
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 A 원통형
- K0567
양면에 수나사가 있는 고무 메탈 버퍼 AT 테이퍼형
- K0568
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 B 원통형
- K1321
암나사 수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 B 원통형, 회색
- K0569
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 C 원통형
- K1320
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 스틸 타입 C 원통형, 회색
- K0570
양면에 암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스틸 타입 CT 테이퍼형
- K0571
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 또는 스테인리스 스틸 타입 D 원통형
- K1318
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 D 원통형, 회색
- K2233
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 D 파란색 수나사가 있는 원통형 FDA 규정 준수
- K0572
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 DS 흡입 풋
- K0573
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 E 원통형
- K1319
암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 스테인리스 타입 E 원통형, 회색
- K1931
고무 임팩트 버퍼, TP 타입 도어 버퍼
- K0574
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 KP 포물선형
- K0575
수나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 K 원추형
- K2338
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 K, 원추형, 수나사, 회색
- K2234
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 K 파란색 수나사가 있는 원추형 FDA 규정 준수
- K2235
고무 메탈 버퍼 스테인레스 스틸, 타입 EK 암나사가 파란색인 원추형 FDA 규정 준수
- K2339
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 K, 원추형, 암나사 있음
- K2340
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 EK, 원추형, 암나사 있음, 회색
- K0576
고무 버퍼, 스틸, 타입 KE 구형, 암나사 포함
- K2051
고무 버퍼, 스틸, 타입 KRA 구형, 수나사 포함
- K2341
고무 메탈 버퍼, 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음
- K2342
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색
- K1932
고무 메탈 임팩트 버퍼 레일
- K1933
양면에 수나사가 있는 O형 메탈
- K1907
네오프렌 연결 절연체, 투피스형
- K2012
고무 메탈 천장 요소
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1907네오프렌 연결 절연체, 투피스형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:네오프렌 절연체. 스틸 외부 본체.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:투피스형 연결 절연체는 기계 또는 시스템을 인접 부품과 안정적으로 연결하거나 효율적으로 연결 해제하기 위해 사용됩니다. 고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다. 요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
이 연결 절연체는 10 kg ~ 285 kg의 하중에 사용할 수 있습니다.
치수 H는 장착된 상태일 때 연결 절연체의 높이입니다.
제품의 색상 표시. 노란색 점 = 경도 35의 쇼어. 빨간색 점 = 경도 45의 쇼어. 초록색 점 = 경도 55의 쇼어. 파란색 점 = 경도 65의 쇼어. 흰색 점 = 경도 75의 쇼어.이용:연결 절연체(P2)의 하부를 보어홀(D3) 또는 플레이트(P3)에 압입합니다. 플레이트(P3)는 대부분 기계나 시스템이 조립되는 베이스 플레이트입니다. 그런 다음 연결 절연체(P1)의 상부를 하부(P2) 위에 꽂습니다. 마지막으로 적합한 나사를 이용해 연결 절연체와 베이스 플레이트를 바닥이나 다른 부품에 고정합니다. 나사로부터 네오프렌을 보호하기 위해 상부(P1)와 나사 사이에 평면 와셔를 놓을 것을 권장합니다. D= 31.8 mm의 연결 절연체에는 K1150.12 나사를, D= 47.5 mm의 연결 절연체에는 K1150.18 나사를 사용하는 것이 좋습니다. 연결 절연체는 가로, 세로로 모두 고정 가능합니다. 그러나 이때 서로 다른 하중 데이터에 유의해야 합니다.온도 범위:-30 °C ~ +80 °C경고:- 온도 범위를 초과하면 안 됩니다. 초과 시 온전한 기능이 보장되지 않습니다. - 강력한 세척제, 휘발유, 오일에 대한 내성이 없습니다. - 네오프렌 손상 방지를 위해 날카로운 물체와의 접촉을 피해야 합니다. - 연결 절연체의 고장 방지를 위해 장착된 상태에서 높이 H를 준수해야 합니다.주의:연결 절연체를 최적으로 활용하려면 사용된 베이스 플레이트/측면 플레이트(H2/H3)의 지정 높이를 준수해야 합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | 경도, 쇼어 | R | F (높이 H2) = 축 하중 | F1 (높이 H2) = 방사 하중 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1907.31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 |  | | 요청 시 | | K1907.31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 |  | | 요청 시 | | K1907.31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 |  | | 요청 시 | | K1907.31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 |  | | 요청 시 | | K1907.31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 |  | | 요청 시 | | K1907.47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 |  | | 요청 시 | | K1907.47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 |  | | 요청 시 | | K1907.47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 |  | | 요청 시 | | K1907.47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 |  | | 요청 시 | | K1907.47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | F (높이 H3) = 축 하중 | F1 (높이 H3) = 방사 하중 | 주파수 Hz (높이 H2) | 주파수 Hz (높이 H3) | 토크 Nm (높이 H2) | 토크 Nm (높이 H3) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1907.31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1907.31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1907.31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1907.31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1907.31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1907.47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 요청 시 | | K1907.47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 요청 시 | | K1907.47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 요청 시 | | K1907.47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 요청 시 | | K1907.47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 요청 시 | |