제품 그룹
편심 클램핑 모듈
K0754

편심 클램핑 모듈

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸 몸체. 캠 레버 캐스팅 알루미늄.표면 마무리:몸체 검정 산화 처리. T 너트, 아연 도금. 편심레버 검은색 분말 코팅 처리.
정보:클램핑 모듈은 위쪽에서 T 슬롯에 삽입되어
따로 공구가 필요없이 안전하게 캠 레버를
통해 클램핑된다.
장점:편심 클램핑 모듈은 시중에서 판매되고 있는
알루미늄 프로필 시스템이나 T 슬롯 테이블에,
스토퍼용, 부품과 공작물의 고정이나 클램핑에
사용할 수 있다.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0754 편심 클램핑 모듈 946 kB
 편심 클램프 및 스톱 모듈용 설치 방법 517 kB

도면 (전체 요약)

편심 클램핑 모듈
편심 클램핑 모듈
편심 클램핑 모듈

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1H2H3L적합한
슬롯 너비
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0754.00200808A20--73,53682852,382,5100 요청 시
K0754.10200808B-M20x1,5-73,53682852,382,5100 요청 시
K0754.21150606C15--3410673561,590 요청 시
K0754.21201008C20--44138105282,5100 요청 시
K0754.21301008C30--84,635102570,484120 요청 시
K0754.31301008D-M30x24084,635102570,484120 요청 시
K0754.41150706E-M15X125391473561,590 요청 시
K0754.41200908E-M20X132501895282,5100 요청 시