- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- K0932
딥 클램프
- K0933
딥 클램프
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 연마된 정지표면 있음
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 연마된 정지표면 있음
- K0853
지지판
- K1168
플랫 클램프
- K1696
플랫 클램프 캠 있음
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1696_C플랫 클램프, 캠 있음, 타입 C, 포지셔닝 핀 없음 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:타입 C, 텐션 레버가 있는 포지셔닝 핀 없음.재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:타입 C의 경우 텐션 레버는 나사 스터드를 풀어 30° 단계로 정렬할 수 있습니다.조립:도면 참조(타입 A).장점:- 콤팩트하고 납작한 디자인 - 부품의 빠르고 간단한 클램핑 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | R | 스트로크 S | 손 힘 FH N | 클램핑력 kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1696.20600 | C | 70 | 60 | 12 | 55 | 8,2 | 19 | M5x5 | 15 | 9 | 5 | 7 | 30 | 46 | 18 | 50 | 46 | 22 | 100 | 2 | 280 | 6 |  | | 요청 시 | | K1696.20400 | C | 45 | 38 | 8 | 36 | 5,2 | 13 | M4x4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 20 | 30 | 12 | 33,5 | 30,5 | 15 | 63 | 1 | 170 | 4 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|