- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- K0932
딥 클램프
- K0933
딥 클램프
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 연마된 정지표면 있음
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 연마된 정지표면 있음
- K0853
지지판
- K1168
플랫 클램프
- K1696
플랫 클램프 캠 있음
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
K1696_A플랫 클램프, 캠 있음, 타입 A, 포지셔닝 핀 있음 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:타입 A, 포지셔닝 핀 있음.재질:단강.표면 마무리:검정 산화.조립:도면 참조(타입 A).장점:- 콤팩트하고 납작한 디자인 - 부품의 빠르고 간단한 클램핑도면 설명:1) 클램핑 시작 위치 2) 클램핑 끝 위치 3) 나사 스터드 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | SW | 스트로크 S | 클램핑력 kN | 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1696.00130 | A | 32 | 24 | 5 | 24 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 10 | 3 | 0,8 | 1,3 | 2,1 |  | | 요청 시 | |