- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- K0932
딥 클램프
- K0933
딥 클램프
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
딥 클램프, 조절형, 분리형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 낮은 연마된 정지표면 있음
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
딥 클램프, 조절형
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 세레이션된 정지표면 있음
- K0853
카운터 홀더, 스틸, 조절 가능, 연마된 정지표면 있음
- K0853
지지판
- K1168
플랫 클램프
- K1696
플랫 클램프 캠 있음
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:지지판은 조절 가능한 분리형 딥 클램프와 분리형 딥 클램프의 포지셔닝에 사용됩니다. 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통 홀(G)는 지지판을 해당 기본 몸체에 고정하는 데 사용됩니다. 나사 홀(F)는 딥 클램프의 고정에 사용됩니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|