제품 그룹
튜브형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임, 타입 A, 표시창 1개
K1158_A

튜브형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임, 타입 A, 표시창 1개

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:프레임: 황동
튜브형 수준기: 유리.
표면 마무리:니켈도금 및 고광택 처리.정보:수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
튜브형 수준기는 구멍 2개를 사용하여 고정할 수 있습니다.
- 타입 A: 표시창 1개
- 타입 B: 표시창 3개
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 녹색 충진재
온도 범위:-35 °C ~ +55 °C특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1158_A 튜브형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임, 타입 A, 표시창 1개 156 kB

도면

튜브형 수준기, 볼트체결을 위한 프레임, 타입 A, 표시창 1개

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD4H

H1LL1L2감도CAD액세서리가격주문
K1158.1571350A12,34,513157374550' 요청 시