제품 그룹
원형 수준기, 플라스틱 프레임
K1153

원형 수준기, 플라스틱 프레임

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:프레임, 폴리메타크릴산 메틸(PMMA).
원형 수준기 본체, 아크릴 유리
표면 마무리:검정색.정보:수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
원형 수준기는 고정 구멍 3개를 사용하여 장착할 수 있습니다.
- 연마된 바닥에서 조정
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 투명 충진재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥
온도 범위:-35 °C ~ +55 °C특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1153 원형 수준기, 플라스틱 프레임 264 kB

도면

원형 수준기, 플라스틱 프레임

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3D4HH1감도CAD액세서리가격주문
K1153.17105326171121,52,310353' 요청 시
K1153.201140302014252,311340' 요청 시
K1153.241153362418,5293,211353' 요청 시