text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
원형 수준기 본체, 스테인레스 스틸.
알루미늄 Ø 14mm 이상.
표시창, 유리.
표면 마무리
알루미늄, 검정색 산화처리.
정보
수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
내부 링에 의해 뛰어난 윤곽 파악 및 수평 시차 방지.
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 투명 충진재
온도 범위
-35 °C ~ +55 °C
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.