text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
18
D=바깥지름
20
H=높이
10
D2
12
H1
8
Item
Round spirit level
감도
30'
모델 1
비드림 홀더 있음
버전 2
irradiated
본체 재질
황동
제품 타입
원형
표면 기본 몸체
니켈도금 및 고광택 처리

설명

재료
황동 프레임.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.
표면 마무리
니켈도금 및 고광택 처리.
정보
수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 원형 수준기는 플랜지 표면 하부에서 조정
- 삽입용 홈이 있는 테두리
- 투명 충진재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥
온도 범위
-35 °C ~ +55 °C
조립
- 원형 본체 측정
- 수준기를 눌러 조립, 원형 본체 직경보다 0.02mm ~ 0.03mm 작은 보어홀
- 보어홀에 적합한 형상으로 조립 용이
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.