제품 그룹
원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 A
K1155_A

원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동 프레임.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.
표면 마무리:니켈도금 및 고광택 처리.정보:수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
타입 B는 나사 핀을 사용하여 고정할 수 있습니다.
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 원형 수준기는 수준기 프레임의 가장자리로 조정됨
- 투명 충진재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥
온도 범위:-35 °C ~ +55 °C특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1155_A 원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 A 224 kB

도면

원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1

D2H감도CAD액세서리가격주문
K1155.1140930A14109,530' 요청 시
K1155.1181130A18121130' 요청 시
K1155.1201230A20141230' 요청 시
K1155.1301530A30211530' 요청 시