K1154_B볼트체결을 위한 프레임의 원형 수준기, 타입 B, 인렛 플랜지 |
뒤로 |
|
|
설명재질:황동 프레임. 원형 수준기 본체, 폴리아미드.표면 마무리:니켈도금 및 고광택 처리.정보:수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다. 원형 수준기는 구멍 3개를 사용하여 고정할 수 있습니다. - 플랜지 표면의 하부에서 조정 - 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도 - 투명 충진재 - 검정색 링 - 흰색 수준기 바닥온도 범위:-35 °C ~ +55 °C특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: