제품 그룹
리테이닝 케이블 타입 C, 양쪽에 루프가 있음
K0367_C

리테이닝 케이블 타입 C, 양쪽에 루프가 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 리테이닝 케이블.
알루미늄 클램프
표면 마무리:합성수지 피복에 감싸여 있는 리테이닝 케이블정보:리테이닝 케이블과 키 링 K0367로 볼 잠금
볼트 K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791
와 잠금 핀 K0365를 소실되지 않게
할 수 있음.
리테이닝 케이블의 고정을 위해서 스크류
M5가 사용됨.
적용 온도: +80 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0367_C 리테이닝 케이블 타입 C, 양쪽에 루프가 있음 117 kB

도면

리테이닝 케이블 타입 C, 양쪽에 루프가 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

LDCAD액세서리가격주문
K0367.2150C1501,6 요청 시
K0367.2200C2001,6 요청 시
K0367.2300C3001,6 요청 시
K0367.2500C5001,6 요청 시