제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:PUR 나선형 케이블.
구리 혹은 스테인레스 스틸 루프.
스틸 혹은 스테인레스 스틸 키 링.
표면 마무리:나선형 케이블, 검정색.
루프, 아연 도금한 구리 혹은 자연적 마무리된 스테인레스 스틸.
키 링, 크롬 도금한 스틸 혹은 자연적 마무리된 스테인레스 스틸.
정보:장치 부품 안전을 위한 탄성 코일 케이블.
매우 양호한 복원력, 강성, 내마모성.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0367 안전 나선형 케이블 136 kB

도면

안전 나선형 케이블

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

키 링

LL1CAD액세서리가격주문
K0367.10100스틸100500 요청 시
K0367.10200스틸2001000 요청 시
K0367.20100스테인리스 스틸 A2100500 요청 시
K0367.20200스테인리스 스틸 A22001000 요청 시