제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸 경화, 또는 경금속.표면 마무리:검정 산화.정보:그리퍼는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑
장치와 클램핑 죠오의 설치에 특히 적합함.
그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이
불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크를
전달할 수 있음.
그리퍼는 무거운 절단 압력에서 높은 유지력을
보장함.
초경 팁은 납땜 용접됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0387_A 사각형 그리퍼, 타입 A 152 kB

도면

사각형 그리퍼, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

ABG세레이션CAD액세서리가격주문
K0387.1005A1010M5보조 정밀 요청 시
K0387.101205A1012M5보조 정밀 요청 시
K0387.1205A1210M5정밀 요청 시
K0387.121205A1212M5정밀 요청 시
K0387.1606A1610M6정밀 요청 시
K0387.161206A1612M6정밀 요청 시
K0387.2005A2010M5정밀 요청 시
K0387.201205A2012M5정밀 요청 시
K0387.2506A2510M6정밀 요청 시
K0387.251206A2512M6정밀 요청 시