제품 그룹
NC 클램프, 조 너비 125mm
K1238

NC 클램프, 조 너비 125mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:본체 및 조 홀더, 경화 스틸표면 마무리:모든 면이 경화 및 연마 처리됨특징:NC 클램프는 다양한 고정 작업에 사용될 수 있습니다:
- 반복 정확도 0.01mm 이하
- 고정 조는 모든 면에서 고정됨
- 직접 공작기계 테이블에 수직으로 사용
- 장착 스텝 조에 의한 넓은 고정 범위
- 측면에서 전환 가능, 63mm 및 100mm의 홈 간격을 유지하기 위한 고정 구멍 설치
- 포지셔닝 볼트에 의한 고정 범위의 신속한 사전 설정
- 나사형 전환 조 두 개와 핸드 크랭크 한 개로 구성된 기본 사양
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1238 NC 클램프, 조 너비 125mm 254 kB
 NC 클램프 기술 정보 473 kB

도면

NC 클램프, 조 너비 125mm

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호BLL1L2L3L4L5H
클램핑 범위
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1238.1254701254701153002801505640-23937.6 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059