제품 그룹
베벨 기어, NC 클램프용
K1377

베벨 기어, NC 클램프용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스틸.
기어박스, 스틸.
정보:베벨 기어는 NC 클램프를 상부에서부터 또는 좁은 공간에서 작동하기 위해 사용됩니다.


- 비율은 1:1.4 입니다.
- 베벨 기어가 없는 NC 클램프, 최대 4.5 회전 베벨 기어, 최대 6.3 회전 .
- 베벨 기어는 특히 클램핑 스테이션 등과 같은 NC 클램프를 수평으로 사용하는데 적합합니다. 또한 베벨 기어는 NC 클램프를 상부에서부터 또는 좁은 공간에서 작동하는데 사용될 수 있습니다.

K1238.125470에 적합
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1377 베벨 기어, NC 클램프용 171 kB

도면

베벨 기어, NC 클램프용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BH

LCAD액세서리가격주문
K1377.1254345124,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059