제품 그룹

Thermoplast

뒤로

폴리아미드 (PA 6)

30% 유리 섬유를 포함한 폴리아미드 (PA 6 GF 30)

30% 유리 볼을 포함한 폴리아미드 (PA 6 GB 30)

기술적인 세부 사항

폴리아미드 6 (PA 6) 재질은 부분 결정식 열가소성 물질입니다. 이는 수분 흡수 (최대 3%)를 통해 다음 특징을 지닌 거친 상태가 됩니다. 


- 높은 충격 강도
- 높은 내마모성
- 우수한 슬립 속성

10 ...60% 유리 섬유 (GF)를 추가하여 까다로운 부품의 강도와 사용 온도를 크게 증가시킬 수 있습니다.

유리 볼 (GB) 추가로 부품 강도가 향상되고 냉각 시 변형이 방지됩니다. 수분 흡수에 의한 치수 변화는 폴리아미드를 사용할 때 기본적으로 고려해야 합니다.

폴리아미드 (PA 6.6)

50% 유리 섬유를 포함한 폴리아미드 (PA 6.6 GF 50)

기술적인 세부 사항

폴리아미드 6.6 ( PA 6.6)은 폴리아미드 6처럼 부분 결정식 열가소성 물질입니다. 하지만 이는 PA 6 보다 기계적 특징이 좀 더 우수합니다.

좀 더 낮아진 수분 흡수로 인해 이러한 재질은 "컨디셔닝" 시 (습도에 의한 수분 흡수) PA 6 보다 형상 변화가 더 적게 됩니다.

폴리아미드 (PA 12)

기술적인 세부 사항

폴리아미드 12 (PA 12)는 폴리아미드계에서 수분 흡수가 가장 적습니다.

따라서 PA의 기계적 특징과 치수 정확도가 양호하도록 요구되는 사용 영역에 적합합니다.

폴리옥시메틸렌 (POM)

기술적인 세부 사항

POM은 폴리아세탈계이며 부분 결정식 열가고성 물질입니다. POM은 습한 환경에서 치수 정확도가 매우 높으며 기계적 특징이 우수하기 때문에 일반적으로 보강하지 않은 상태로 사용합니다.
사용할 때 높은 열팽창을 고려해야 합니다.

폴리프로필렌 (PP)

30% 유리 섬유를 포함한 폴리프로필렌 (PP GF 30)

기술적인 세부 사항

폴리프로필렌 (PP)은 폴리올레핀계입니다. PP는 내화학성이 매우 우수하며 분자 구성으로 인해 특히 피부나 생리적으로 무해합니다.

밀도가 약 0.9 g/cm³인 폴리프로필렌은 표준 범위에서 가장 가벼운 플라스틱입니다.
이러한 특징과 낮은 수분 흡수로 인해 PP는 특히 가볍고 형태 안정적인 식품 포장재나 피팅 영역의 부품용으로 적합합니다.

폴리염화비닐 (PVC)

기술적인 세부 사항

폴리염화비닐 (PVC)은 비결정식 열가소성 물질입니다. 이는 가장 오래되고 전세계적으로 널리 쓰이는 열가소성 풀라스틱입니다.
PVC는 창틀, 파이프라인 및 바닥 패드용으로 건설 업계에서 광범위하게 사용됩니다.

폴리에틸렌 (PE-HD)

폴리에틸렌 (PE-LD)

기술적인 세부 사항

폴리에틸렌 (PE)은 폴리올레핀계입니다. PE는 일반적으로 내화학성이 우수하고 인장 강도와 신장율이 높습니다.
PE는 모든 폴리올레핀과 같이 실제로 물을 흡수하지 않아 순수한 탄화수소로 이루어진 제품으로서 생리적으로 무해합니다. PE 적용 범위는 매우 광범위하며 식품용 포장재 (PE-LD 및-LLD) 부터 파이프 라인과 대형 액체 용기 (PE-HD)까지 다양합니다.

아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 스티렌 삼원 중합체 (ABS)

기술적인 세부 사항

ABS는 아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 및 스티렌 기본 물질로 이루어진 비결정식 열가소성 물질입니다.

특징:

- 내충격성 우수
- 단단하고 흠이 없는 표면
- 단순 가공 ABS는 금속 코팅이 가능합니다.

전체 생산의 50% 이상이 자동차 산업 및 전자 기계 하우징용으로 가공됩니다.