제품 그룹

Polyethylen

뒤로

폴리에틸렌 (PE-HD)
폴리에틸렌 (PE-LD)

약자 PE-HD PE-LD
설명 폴리에틸렌
(고밀도)
폴리에틸렌
(저밀도)
기계적 특징    
  표본 상태 기본 기본
  인장 강도 [Mpa] 정보없음 정보없음
  E-모듈 (인장) [Mpa] 1350 200
  볼 압입 경도 [Mpa] 57 15
물리적 특징    
  밀도 [g/cm³] 0.96 0.92
  용융 온도 [°C] 135 110
사용 온도    
  최대 온도, 단기 [°C] 100 100
  최대 온도, 장기 [°C] 90 70
  최소 적용 온도 [°C] -80 -80
기타 특징    
  UL 94에 따른 연소 특성 HB HB
  수분 흡수
  (정상 기후) [%]
<0.1 <0.1
내화학성    
  미네랄 그리스, 오일 + +
  가솔린 + +
  산, 약함/강함 +/+ +/o
  알칼리, 약함/강함 +/+ +/+
  퍼클로로에틸렌 + -
  트리클로로에틸렌 o -
  아세톤 + o
  알코올 + +
  가수분해 저항성
  (뜨거운 물)
+ o
  날씨/UV선 o o
+ 저항력 있음 / o 조건에 따른 저항성 / - 저항력 없음
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 열가소성 소재의 특성은 콘크리트 구성물 및 해당 첨가제에 따라 크게 달라집니다.

목록으로 돌아가기