제품 그룹

폴리아미드 (PA 6)
30% 유리 섬유를 포함한 폴리아미드 (PA 6 GF 30)
30% 유리 볼을 포함한 폴리아미드 (PA 6 GB 30)

약자 PA 6 PA 6 GF 30 PA 6 GB 30
설명 폴리아미드
(중합체)
30% 유리 섬유를 포함한 폴리아미드 30% 유리 볼을 포함한 폴리아미드
기계적 특징      
  표본 상태 건식/습식 건식/습식 건식/습식
  인장 강도 [Mpa] 정보없음 175/110 80/55
  E-모듈 (인장) [Mpa] 3000/1000 9000/6000 5700/3400
  볼 압입 경도 [Mpa] 150/70 220/150 180/105
물리적 특징      
  밀도 [g/cm³] 1.14 1.36 1.36
  용융 온도 [°C] 220 220 220
사용 온도      
  최대 온도, 단기 [°C] 180 200 200
  최대 온도, 장기 [°C] 90 130 90
  최소 적용 온도 [°C] -40 -40 -40
기타 특징      
  UL 94에 따른 연소 특성 HB HB HB
  수분 흡수
  (정상 기후) [%]
3 2.1 2.1
내화학성      
  미네랄 그리스, 오일 + + +
  가솔린 + + +
  산, 약함/강함 o/- o/- o/-
  알칼리, 약함/강함 +/o o/- +/o
  퍼클로로에틸렌 + + +
  트리클로로에틸렌 + + +
  아세톤 + + +
  알코올 + + +
  가수분해 저항성
  (뜨거운 물)
o o o
  날씨/UV선 o o o
+ 저항력 있음 / o 조건에 따른 저항성 / - 저항력 없음
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 열가소성 소재의 특성은 콘크리트 구성물 및 해당 첨가제에 따라 크게 달라집니다.

목록으로 돌아가기