제품 그룹

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Terpolymer

뒤로

아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 스티렌 삼원 중합체 (ABS)

약자 ABS
설명 아크릴로나이트릴 뷰타다이엔 스티렌 삼원 중합체
기계적 특징  
  표본 상태 기본
  인장 강도 [Mpa] 정보없음
  E-모듈 (인장) [Mpa] 2300
  볼 압입 경도 [Mpa] 90
물리적 특징  
  밀도 [g/cm³] 1.04
  용융 온도 [°C] 110
사용 온도  
  최대 온도, 단기 [°C] 100
  최대 온도, 장기 [°C] 95
  최소 적용 온도 [°C] -30
기타 특징  
  UL 94에 따른 연소 특성 HB
  수분 흡수
  (정상 기후) [%]
0.22
내화학성  
  미네랄 그리스, 오일 +
  가솔린 +
  산, 약함/강함 +/-
  알칼리, 약함/강함 +/+
  퍼클로로에틸렌 o
  트리클로로에틸렌 -
  아세톤 o
  알코올 o
  가수분해 저항성
  (뜨거운 물)
+
  날씨/UV선 o
+ 저항력 있음 / o 조건에 따른 저항성 / - 저항력 없음
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 열가소성 소재의 특성은 콘크리트 구성물 및 해당 첨가제에 따라 크게 달라집니다.

목록으로 돌아가기