제품 그룹

Polyvinylchlorid

뒤로

폴리염화비닐 (PVC)

약자 PVC
설명 폴리염화비닐
기계적 특징  
  표본 상태 기본
  인장 강도 [Mpa] 정보없음
  E-모듈 (인장) [Mpa] 3000
  볼 압입 경도 [Mpa] 130
물리적 특징  
  밀도 [g/cm³] 1.38
  용융 온도 [°C] 80
사용 온도  
  최대 온도, 단기 [°C] 70
  최대 온도, 장기 [°C] 60
  최소 적용 온도 [°C] -30
기타 특징  
  UL 94에 따른 연소 특성 V-0
  수분 흡수
  (정상 기후) [%]
0.4
내화학성  
  미네랄 그리스, 오일 +
  가솔린 +
  산, 약함/강함 +/-
  알칼리, 약함/강함 +/+
  퍼클로로에틸렌 +
  트리클로로에틸렌 -
  아세톤 -
  알코올 +
  가수분해 저항성
  (뜨거운 물)
+
  날씨/UV선 o
+ 저항력 있음 / o 조건에 따른 저항성 / - 저항력 없음
본 정보는 일종의 기준이며 정확성을 보장하지 않습니다. 열가소성 소재의 특성은 콘크리트 구성물 및 해당 첨가제에 따라 크게 달라집니다.

목록으로 돌아가기