- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:EPDM.표면 마무리:쇼어 경도 ~ 70, 검정.정보:O링은 액체 또는 기체 매체의 밀봉을 위해 일반적으로 사용되는 실링 요소입니다. 정적 및 종속된 동적 애플리케이션에 적합합니다. O링은 방사형 및 축방향 실링으로 설치할 수 있습니다. 실링 효과는 설치 중 단면의 축 방향 또는 방사형 방향 압축으로 인해 발생합니다. 작동 상태에서 매체 압력은 O링의 변형을 증가시켜 실링 기능이 향상됩니다. 최적의 실링 효과를 위해 가능한 한 코드 두께가 가장 큰 O링을 선택해야 합니다.
설치 공간에서 올바른 홈 채움, 사전 압축, 확장 및 압축에 주의해야 합니다.
설치된 상태에서 O링은 내부 직경을 기준으로 최대 6% 확장되고, 최대 3%까지 압축되어야 합니다.
EPDM 소재는 내화학성이 우수하여 CIP/SIP 매체와 접촉 시에도 사용할 수 있는 것이 특징입니다. 높은 내후성 및 내습성, 오존 저항성, 높은 내열성, 높은 탄력성 및 우수한 노화 저항성 등의 특성을 가지고 있습니다. 이는 물(열수 및 증기), 알코올, 글리콜 기반 브레이크 액체, 세제, 그리고 가성 소다회 및 수산화 칼륨회와 같은 극성 매체에 대해 내구성이 있습니다.
각 작업에 대한 적합성은 사용자가 직접 확인해야 합니다. 온도 범위:-40 C~+130 C.요청 시:기타 치수.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D1 | D2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2417.00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K2417.00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.00447178 | 4,47 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.00500100 | 5 | 1 |  | | 요청 시 | | K2417.00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.00600200 | 6 | 2 |  | | 요청 시 | | K2417.00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.00800250 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K2417.01000150 | 10 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K2417.01000200 | 10 | 2 |  | | 요청 시 | | K2417.01000300 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K2417.01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 요청 시 | | K2417.01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.01200350 | 12 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2417.01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 요청 시 | | K2417.01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 요청 시 | | K2417.01600200 | 16 | 2 |  | | 요청 시 | | K2417.01600300 | 16 | 3 |  | | 요청 시 | | K2417.01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 요청 시 | | K2417.01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 요청 시 | | K2417.01800350 | 18 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2417.02000300 | 20 | 3 |  | | 요청 시 | | K2417.02000350 | 20 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2417.02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 요청 시 | | K2417.02200300 | 22 | 3 |  | | 요청 시 | | K2417.02200350 | 22 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2417.02400350 | 24 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2417.02600350 | 26 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K2417.02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 요청 시 | | K2417.03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 요청 시 | | K2417.03200500 | 32 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.03400500 | 34 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.03700500 | 37 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.04000500 | 40 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.05000500 | 50 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 요청 시 | | K2417.05200500 | 52 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 요청 시 | | K2417.06200500 | 62 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.06800500 | 68 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 요청 시 | | K2417.07500500 | 75 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.08300500 | 83 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 요청 시 | | K2417.10000500 | 100 | 5 |  | | 요청 시 | | K2417.10200500 | 102 | 5 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|