제품 그룹
씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄
K2078

씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동 또는 알루미늄.표면 마무리:무광택 처리.정보:씰링 링 DIN 7603 A형. 잠금나사를 밀봉하는 데 사용됩니다. 씰링 링은 액체나 가스가 외부로 빠져나가는 것을 방지하는 동시에 먼지, 오물, 액체의 침입으로부터 시스템을 보호합니다.

황동과 알루미늄으로 제작된 씰링 링은 일부 강한 산을 제외하고는 내식성이 뛰어나 어디에서나 사용 가능합니다. 연한 구조 때문에 나사로 결합할 부품의 모든 요철에 따라 밀착됨으로서 높은 밀봉성을 보장합니다.

씰링 링은 예를 들면 잠금나사 DIN 908 과 벤조볼트에 사용됩니다.
온도 범위:황동 최대 300 °C.
알루미늄 최대 200 °C.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2078 씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄 146 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D1

D2H공칭 크기나사에
적합
인치
나사에
적합
mm
CAD액세서리가격주문
K2078.110400080A황동4,27,914x8-- 요청 시
K2078.110500075A황동5,27,415x7,5-- 요청 시
K2078.110650095A황동6,79,416,5x9,5-- 요청 시
K2078.110800115A황동8,211,418x11,5-M8x1 요청 시
K2078.111000135A황동10,213,4110x13,5G1/8M10x1 요청 시
K2078.111200155A황동12,215,41,512x15,5-M12x1,5 요청 시
K2078.111200160A황동12,215,91,512x16-M12x1,5 요청 시
K2078.111400180A황동14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 요청 시
K2078.111400200A황동14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 요청 시
K2078.111600200A황동16,219,91,516x20-M16x1,5 요청 시
K2078.111700210A황동17,220,91,517x21G3/8- 요청 시
K2078.111800220A황동18,221,91,518x22-M18x1,5 요청 시
K2078.112000240A황동20,223,91,520x24-M20x1,5 요청 시
K2078.112100260A황동21,225,91,521x26G1/2- 요청 시
K2078.112200270A황동22,226,91,522x27-M22x1,5 요청 시
K2078.112400290A황동24,328,9224x29-M24x1,5 요청 시
K2078.112600310A황동26,330,9226x31-M26x1,5 요청 시
K2078.112700320A황동27,331,9227x32G3/4M27x2 요청 시
K2078.113000360A황동30,335,9230x36G7/8M30x1,5 요청 시
K2078.113300390A황동33,338,9233x39G1M33x2 요청 시
K2078.113600420A황동36,341,9236x42-M36x1,5 요청 시
K2078.113800440A황동38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 요청 시
K2078.114200490A황동42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 요청 시
K2078.114500520A황동45,351,9245x52-M45x1,5 요청 시
K2078.114800550A황동48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 요청 시
K2078.115000570A황동50,256,9250x57-- 요청 시
K2078.115200600A황동52,559,82,552x60-M52x1,5 요청 시
K2078.115600640A황동56,563,82,556x64-M56x2 요청 시
K2078.116000680A황동60,567,82,560x68G2M60x2 요청 시
K2078.210400080A알루미늄4,27,914x8-- 요청 시
K2078.210500075A알루미늄5,27,415x7,5-- 요청 시
K2078.210650095A알루미늄6,79,416,5x9,5-- 요청 시
K2078.210800115A알루미늄8,211,418x11,5-M8x1 요청 시
K2078.211000135A알루미늄10,213,4110x13,5G1/8M10x1 요청 시
K2078.211200155A알루미늄12,215,41,512x15,5-M12x1,5 요청 시
K2078.211200160A알루미늄12,215,91,512x16-M12x1,5 요청 시
K2078.211400180A알루미늄14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 요청 시
K2078.211400200A알루미늄14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 요청 시
K2078.211600200A알루미늄16,219,91,516x20-M16x1,5 요청 시
K2078.211700210A알루미늄17,220,91,517x21G3/8- 요청 시
K2078.211800220A알루미늄18,221,91,518x22-M18x1,5 요청 시
K2078.212000240A알루미늄20,223,91,520x24-M20x1,5 요청 시
K2078.212100260A알루미늄21,225,91,521x26G1/2- 요청 시
K2078.212200270A알루미늄22,226,91,522x27-M22x1,5 요청 시
K2078.212400290A알루미늄24,328,9224x29-M24x1,5 요청 시
K2078.212600310A알루미늄26,330,9226x31-M26x1,5 요청 시
K2078.212700320A알루미늄27,331,9227x32G3/4M27x2 요청 시
K2078.213000360A알루미늄30,335,9230x36G7/8M30x1,5 요청 시
K2078.213300390A알루미늄33,338,9233x39G1M33x2 요청 시
K2078.214200490A알루미늄42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 요청 시
K2078.214500520A알루미늄45,351,9245x52-M45x1,5 요청 시
K2078.214800550A알루미늄48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 요청 시

이 카탈로그 다른 품목