제품 그룹
교체형 UNILOCK 팔레트 제로점 클램핑 시스템
K1218

교체형 UNILOCK 팔레트 제로점 클램핑 시스템

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:고강도 알루미늄.정보:교체형 팔레트는 특히 제로점 고정판에서 장치를 신속하게 교체하는데 적합합니다.
양면 연마, 표준 클램핑 볼트의 내경 200mm. 클램핑 볼트와 그리퍼가 있는 일체형.
요청 시:기타 내경 및 특수 사이즈.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1218 교체형 UNILOCK 팔레트 제로점 클램핑 시스템 230 kB
 기술 정보 영점 클램핑 시스템 196 kB

도면

교체형 UNILOCK 팔레트 제로점 클램핑 시스템

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호타입BH

LL1무게
약. kg
CAD액세서리가격주문
K1218.1000200200A19925199-2.95 요청 시
K1218.2200200200B199253992006.02 요청 시
K1218.4200400400C3992539920011.88 요청 시